排针 - PST 1,3/ 2-5,0 R24 - 1720301

图示显示产品的8位型号,采用卷带包装

针式连接器, 标称工作电流: 12 A, 位数: 2, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 适用于波峰焊和回流焊工艺
  • 最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1720301
包装单位 330 STK
Sales key AACLBA -
最小订货量 330 STK
目录页 页 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356115919
单件重量(不含包装) 1.706 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈