印刷电路板连接器 - MCVR 1,5/ 3-ST-3,81 BD:X5-,4-6 - 1719532

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm², 位数: 3, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1719532
包装单位 50 STK
Sales key AAAEBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356141574
单件重量(不含包装) 2.409 g