PCB端子 - GSMKDSN 1,5/11-7,62 - 1718692

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 16 A, 针距: 7.62 mm, 位数: 11, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1718692
包装单位 1
目录页 页 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918024918

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈