PCB端子 - GSMKDSN 1,5/ 9-7,62 - 1718676

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 16 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 9, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1718676
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
目录页 页 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918024895
单件重量(不含包装) 11.477 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈