印刷电路板连接器 - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

图为10位连接器,绿色

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 颜色: 红色, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm²]数据:5A/MCC-MT 0.2-0.35 (1859988);8A/MCC-MT 0.5-1.0 (1859991)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可经济地连接大量预装配导线
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1718669
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAD -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356140669
单件重量(不含包装) 2.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈