PCB端子 - MKDS 1,5/ 5 BD:1- 5 - 1718003

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm², 针距: 5 mm, 位数: 5, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1718003
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918258016
单件重量(不含包装) 6.790 g

配置工具

您可以配置该产品!