PCB端子 - MKDSN 1,5/12 BD:V3-E2 - 1717880

无可用图片

固定式连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 针距: 5 mm, 位数: 12, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717880
包装单位 1
GTIN 4046356139984

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈