PCB端子 - FFKDSA1/V-2,54-20 MIX - 1717505

固定式连接器, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm², 针距: 2.54 mm, 位数: 20, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 多色, 针脚排列: 双排直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717505
包装单位 10 STK
Sales key AAABBA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356141758
单件重量(不含包装) 9.246 g