PCB端子 - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 3.81 mm, 位数: 2, 接线方式: 快速免剥线连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 导线连接无需预处理,可节省大量时间
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717479
包装单位 50 STK
Sales key AAAACA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356141024
单件重量(不含包装) 1.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈