MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 位数: 2, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717225
包装单位 110 STK
Sales key AAAEFB -
最小订货量 1100 STK
GTIN 4055626476865
单件重量(不含包装) 1.434 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈