DMC 0,5/ 4-G1-2,54 OGP20THRR44 - 1717213

图为3位连接器

印刷线路板壳体, 位数: 4, 针距: 2.54 mm, 颜色: 橙色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717213
包装单位 300 STK
Sales key AAADGB -
最小订货量 300 STK
GTIN 4055626480473
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈