PCB端子 - MKDS 2,5/ 4-5,08 H1L - 1717192

图为12位连接器的组合

固定式连接器, 标称工作电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm², 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.7 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717192
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626461106
单件重量(不含包装) 8.640 g