PCB端子 - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 1RZ MCBU-GN - 1717186

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 250 V, 额定横截面: 1.5 mm², 针距: 3.5 mm, 位数: 3, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 多色, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 3.6 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717186
包装单位 220 STK
Sales key AACBAA -
最小订货量 220 STK
GTIN 4055626476834
单件重量(不含包装) 2.067 g