PCB混合型插座 - PCH 6/ 4+4-G1L4-7,62 BK - 1717137

PCB混合型插座, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 8, 针距: 7.62 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 插座集信号和动力传输功能为一体,节省布线时间和空间
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717137
包装单位 50 STK
Sales key AABCBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626514987
单件重量(不含包装) 13.870 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈