PCB端子 - GMKDS 1,5/ 5-7,62BS:3209219B - 1717127

图为2位连接器

固定式连接器, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 5, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717127
包装单位 1

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈