印刷电路板连接器 - PC 6/ 3-G1-7,62 BK - 1717017

图示为4位型号

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 3, 针距: 7.62 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • Increased touch protection in the pin connector pattern for maximum safety even when not plugged in
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1717017
包装单位 25 STK
Sales key AABCBA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626514949
单件重量(不含包装) 8.448 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈