PCB混合连接器 - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

图为4+4位型号

PCB混合连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 8, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
  • 操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1716987
包装单位 25 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626514925
单件重量(不含包装) 38.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈