直通插头 - DFK-PC 5/12-STF-SH-7,62 - 1716823

穿墙式连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 12, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 屏蔽支架,用于设备内部的专业EMC穿板式屏蔽
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1716823
包装单位 10 STK
Sales key AABCDA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 549 (C_1_2013)
GTIN 4046356137447
单件重量(不含包装) 72.750 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈