印刷电路板连接器 - DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR R44 - 1716670

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 位数: 4, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1716670
包装单位 180 STK
Sales key AAAEFB -
最小订货量 180 STK
GTIN 4055626457567
单件重量(不含包装) 4.620 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈