穿墙端子 - VDFK 4-3 BD:L21-23 - 1716502

图示产品为6位

穿墙端子, 位数: 3

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低

关键商业数据

Orderkey 1716502
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626465081
单件重量(不含包装) 12.030 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈