PCB端子 - FFKDSA1/V1-5,08- 8 MIX GN-BK - 1715988

图为单位连接器

固定式连接器, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 8, 安装: 波峰焊, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715988
包装单位 50 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626449401
单件重量(不含包装) 9.173 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈