MSTB 2,5/ 4-ST GY31 CPBDWH-5 - 1715979

图为10位连接器,绿色

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715979
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626499680
单件重量(不含包装) 6.790 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈