PCB端子 - MKDSN 1,5/ 3 GY7035 PA2,3 - 1715974

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 针距: 5 mm, 位数: 3, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715974
包装单位 250 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4055626435299
单件重量(不含包装) 2.068 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈