印刷电路板连接器 - TPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2BDWH - 1715966

图示产品为5位

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 10.16 mm, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 银色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715966
包装单位 20 STK
Sales key AABECA -
最小订货量 20 STK
GTIN 4055626437637
单件重量(不含包装) 96.270 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈