SPT 1,5-2,5/ 9-H-3,5-5,0 SO - 1715962

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 9, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715962
包装单位 50 STK
Sales key AAAFBA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626475950
单件重量(不含包装) 10.580 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈