PCB端子 - PTSA 1,5/ 5-3,5MIXPMIXC-BK 1LS - 1715955

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电压: 250 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715955
包装单位 180 STK
Sales key AACBAA -
最小订货量 180 STK
GTIN 4055626444376
单件重量(不含包装) 2.424 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈