印刷电路板连接器 - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:U-EQ - 1715887

无可用图片

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715887
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626456126
单件重量(不含包装) 24.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈