印刷电路板连接器 - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 BU AU - 1715882

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm², 位数: 4, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 蓝色, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715882
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626430270
单件重量(不含包装) 2.438 g