穿墙式插座 - MC 0,5/12-G-2,5 BK - 1715875

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 12, 针距: 2.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715875
包装单位 50 STK
Sales key AAADBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626429663
单件重量(不含包装) 2.645 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈