MKDS 3/ 6-5,08 MC1RZBKBDWHPESO - 1715858

图为2位连接器

固定式连接器, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 6, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715858
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626482651
单件重量(不含包装) 12.450 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈