印刷电路板连接器 - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 2BDSW2+Q - 1715856

图示为10位型号,带20个触点

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715856
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAF -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626431796
单件重量(不含包装) 9.262 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈