PCB端子 - MKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1715792

图为15位连接器的组合

固定式连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 3, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 蓝色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715792
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918228712
单件重量(不含包装) 4.130 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈