PCB端子 - SPT 16/ 8-V-10,0-ZB BK - 1715790

图示产品为5位

固定式连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 10 mm, 位数: 8, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715790
包装单位 50 STK
Sales key AABEAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626428277
单件重量(不含包装) 61.726 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈