印刷电路板连接器 - DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 BK - 1715755

图为10位穿墙式连接器

穿墙式插座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715755
包装单位 50 STK
Sales key AAAFJA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626481968
单件重量(不含包装) 4.290 g