印刷电路板连接器 - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+T,-TSO - 1715665

图为5位连接器,绿色

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 2, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715665
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 300 STK
GTIN 4055626425436
单件重量(不含包装) 9.290 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈