ZFKDSA 1,5-5,08-4 BK - 1715647

图示产品为10位

固定式连接器, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715647
包装单位 50 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626407982
单件重量(不含包装) 5.150 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈