PCB端子 - KDS10/SO- 9 - 1715594

图示产品为5位

固定式连接器, 标称工作电压: 320 V, 针距: 10 mm, 位数: 9, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 可轻松实现电位分配并可连接至PCB
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715594
包装单位 10 STK
Sales key AABDAA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626406794
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈