穿墙式插座 - MSTB 2,5/10-G-5,08 GY7035 4PA - 1715550

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 10, 针距: 5.08 mm, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 插拔方向平行于PCB
  • 产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715550
包装单位 100 STK
Sales key AAAFDA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626425412
单件重量(不含包装) 2.786 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈