穿墙式插座 - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

图示产品为5位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 20 A, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715507
包装单位 50 STK
Sales key AABBBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356103145
单件重量(不含包装) 6.986 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈