穿墙式插座 - MSTBW 2,5/ 5-GF-5,086,03HTBKAU - 1715497

图示产品为5位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 位数: 5, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 借助支座可以清洁或密封PCB
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715497
包装单位 50 STK
Sales key AAAFDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356103527
单件重量(不含包装) 4.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈