MKDSN 1,5/ 5 YE SSC - 1715348

无可用图片

固定式连接器, 针距: 5 mm, 位数: 5, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 黄色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715348
包装单位 250 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 250 STK
GTIN 4055626405513
单件重量(不含包装) 4.597 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈