MKDSN 1,5/ 9 SSC - 1715282

无可用图片

固定式连接器, 针距: 5 mm, 位数: 9, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715282
包装单位 100 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626405285
单件重量(不含包装) 8.379 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈