印刷电路板连接器 - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR CP6 - 1715261

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715261
包装单位 50 STK
Sales key AAAEDB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626396903
单件重量(不含包装) 1.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈