PCB端子 - MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 PABDL1SO - 1715258

图示产品为5位

固定式连接器, 标称工作电流: 41 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 6.35 mm, 位数: 5, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715258
包装单位 50 STK
Sales key AABBAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626396774
单件重量(不含包装) 14.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈