印刷电路板连接器 - DMC 1,5/14-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715229

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 位数: 14, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715229
包装单位 180 STK
Sales key AAAEFB -
最小订货量 500 STK
GTIN 4055626517834
单件重量(不含包装) 11.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈