印刷电路板连接器 - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62BKBD2PEQSO - 1715192

图示产品为5位

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 标准插座 – 也适用于带自动即插即锁系统的连接器
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715192
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626437507
单件重量(不含包装) 19.310 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈