印刷电路板连接器 - FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08BKLCBUBD - 1715180

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715180
包装单位 50 STK
Sales key AABABA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626437460
单件重量(不含包装) 6.553 g