印刷电路板连接器 - FMC 1,5/10-ST-3,5BKLCBUBD2-11Q - 1715177

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 位数: 10, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715177
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626437439
单件重量(不含包装) 5.380 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈