FKCS 2,5/10-STF-5,08 BD:1-10 - 1715168

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 位数: 10, 针距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715168
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626395692
单件重量(不含包装) 17.164 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈