PCB端子 - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK PIN1,65 - 1715099

图示产品为3位

固定式连接器, 标称工作电流: 10 A, 标称工作电压: 200 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715099
包装单位 50 STK
Sales key AAABCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356103565
单件重量(不含包装) 1.476 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈